Borne para placa de circuito impreso - EMKDS 2,5/ 6-5,08 - 1730654

La figura muestra una variante de 12 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Técnica de encaje a presión, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730654
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 19 (CC-2005)
EAN 4017918116026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,590 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!