Borne para placa de circuito impreso - GMKDS-MKDS 1,5/ 6 GY-7,5-5 NZ - 1730634

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730634
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152921
Número de tarifa arancelaria 85369010