Borne para placa de circuito impreso - MKDSD 2,5/12-5,08 - 1730609

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730609
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 30 (CC-2005)
EAN 4017918116071
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,740 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!