Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 4 HT BK - 1730595

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730595
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356153447
Número de tarifa arancelaria 85369010