Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB-SET NEWLIFT EPA - 1730579

Ninguna imagen disponible

, tensión de dimensionamiento (III/2): , corriente nominal (Ex): , tensión nominal (Ex): , número de polos: 0, paso: 5,08 mm, : , color: verde, superficie contactos:tipo de conexión Estaño, montaje: ,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730579
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152990