Borne para placa de circuito impreso - MKDSD 2,5/ 7-5,08 - 1730557

La figura muestra una combinación como variante de 12 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730557
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 30 (CC-2005)
EAN 4017918116118
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!