Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 VPE300 - 1730537

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730537
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152754
Número de tarifa arancelaria 85366930