Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62 BK - 1730430

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730430
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356153126
Número de tarifa arancelaria 85366930