Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/12-ST-3,5 BD:1-12 - 1730388

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730388
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356153072