Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:1872 - 1730317

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730317
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152365