Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB-SET A5E00863738 - 1730184

Ninguna imagen disponible

, tensión de dimensionamiento (III/2): , corriente nominal (Ex): , tensión nominal (Ex): , número de polos: 1, paso: 7,62 mm, : , color: verde, superficie contactos:tipo de conexión Estaño, montaje: ,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730184
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356151733