Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 4-G-10,16 BK - 1730087
La figura muestra una variante de 5 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm², color: negro, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: plata, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: IPC 16/..-G, paso: 10,16 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 4 mm, sistema enchufable: POWER COMBICON 16, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en