Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/14 BK - 1730045

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730045
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356149532
Número de tarifa arancelaria 85369010