Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/12-5,08 BD:18-20,222,11 - 1729979

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729979
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918229757
Número de tarifa arancelaria 85369010