Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1729898

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, Número de polos por fila: 8, familia de artículos: MKDS 1, paso: 3,81 mm, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729898
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918230142
Número de tarifa arancelaria 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios