Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 8 BK BD:4 - 4 - 1729872

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729872
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918234089
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!