Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 - 1729739

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729739
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356150262
Número de tarifa arancelaria 85366930