Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 9 BD:PE-1 SO - 1729713

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729713
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356150224
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!