Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729661
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356149945