Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729607
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918240660
Número de tarifa arancelaria 85369010