Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/14-5,08 - 1729403

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729403
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918322854
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!