Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - 1729328

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729328
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356148481
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!