Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 7-ST-10,16 1CP - 1729315

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 7, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729315
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356148498
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!