Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-SE - 1729218

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729218
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356147859
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!