Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 4-5,08 - 1729144

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729144
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 91 (C-1-2013)
EAN 4017918026011
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,580 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!