Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729137
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356147279
Número de tarifa arancelaria 85472000