Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 320 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729108
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356165976
Número de tarifa arancelaria 85369010