Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-ST-7,62 BUGY CP1,2,3NZ - 1729056

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729056
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356147002