Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 6-GF-7,62 - 1729030

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1729030
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356147187
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!