Soporte para fusibles - SI-H-FKS 15 - 1728996

Soporte para fusibles para tarjeta, para fusibles planos para automóviles, estrechos de 5 mm, hasta 15 A como máximo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Portafusible para fusibles planos con una tensión nominal máxima de 32 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728996
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 165 (C-1-2013)
EAN 4017918025878
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,850 g
Número de tarifa arancelaria 85369095