Borne para placa de circuito impreso - MKDSV 5/ 2-9,5 KLR GESCHL. - 1728970

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Las espigas de protección contra torsión apoyan el posicionamiento en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728970