Carcasa pasamuros - GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 - 1728895

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728895
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 504 (C-1-2013)
EAN 4046356150057
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,120 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!