Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/16-5,08 BU BD:32-1 - 1728837

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728837
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356146876
Número de tarifa arancelaria 85369010