Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - 1728811

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728811
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356145329
Número de tarifa arancelaria 85369010