Conector enchufable para placa de circ. impreso - IMCV 1,5/ 3-G-3,81 BK - 1728743

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728743
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356146173
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!