Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 5-15,00 BD:NZ - 1728714

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728714
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356145312
Número de tarifa arancelaria 85369010