Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT PIN 1,4 - 1728633

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728633
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356144162
Número de tarifa arancelaria 85366930