Conector enchufable para placa de circ. impreso - TSPC 5/10-ST-7,62 - 1728536

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 10, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728536
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 532 (C-1-2013)
EAN 4046356144544
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,730 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!