Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/11-3,81 - 1728378

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728378
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 85 (C-1-2013)
EAN 4017918025823
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,160 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar