Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 GY7035 - 1728361

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728361
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356143851
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!