Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THR R56 - 1728329
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: CCVA 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,4 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en: Downloads
"$pageName" en