Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:E1-E2Q - 1728125

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728125
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356143578