Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 10, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727993
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 545 (C-1-2013)
EAN 4046356136242
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,920 g