Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 - 1727036

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727036
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 85 (C-1-2013)
EAN 4017918025502
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,940 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!