Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 8-9,5 BG Z1L BD:NZ1160 - 1726651

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726651
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356132510
Número de tarifa arancelaria 85369010