Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 BS:1-13 - 1726499

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 8 A, número de polos: 13, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726499
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356132398