Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 BS:1-16 - 1726486

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726486
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356132404