Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1/ 2-3,81 BD: 4,2/3,1 - 1726370

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726370
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918258481
Número de tarifa arancelaria 85369010