Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1,5/ 8 BD: 16-2/15-1 - 1726341

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726341
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918231316
Número de tarifa arancelaria 85369010