Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1,5/ 3 BD:6,4,2/5,3,1 - 1726338

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726338
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918258467
Número de tarifa arancelaria 85369010